17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスマイクロソー CUT1108

通常単価(税別)
34,193
税込単価
37,612
通常出荷日:1日目

【特長】・コードレスマイクロソー・2.0Ahバッテリー1個付・軽量コンパクトで楽々切断・超底振動で疲れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    DC10.8
  • 二重絶縁
  • 切断能力(mm)木材
    65
  • 振動3軸合成値(切断) (m/s2)
    2.5
  • 充電時間
    約90分(空→フル充電)
  • サイズ (mm)
    (H)135×(W)225×(D)65
  • 付属品
    キャリングケース/バッテリー1個/充電器

型番:

CUT1108
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CUT1108の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
DC10.8
二重絶縁
切断能力(mm)木材
65
振動3軸合成値(切断)(m/s2)
2.5
充電時間
約90分(空→フル充電)
サイズ(mm)
(H)135×(W)225×(D)65
付属品
キャリングケース/バッテリー1個/充電器

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CUT1108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,193
( 37,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスマイクロソー
・2.0Ahバッテリー1個付
・軽量コンパクトで楽々切断
・超底振動で疲れない
・工具不要で簡単にブレード交換
・新開発マイクロソー専用ブレード採用
・振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能です
・片手での切断も安定して可能です
【用途】
・屋外樹木の枝払いや木板切断に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスマイクロソー CUT1108の型番CUT1108のページです。 型番CUT1108に関する仕様情報を記載しております。
コードレスマイクロソー CUT1108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスマイクロソー CUT1108
バッテリーセーバーソー GSA18V-LICH
セーバーソー GSA1200PE
セーバーソー GSA1100E
マルチツール(カットソー) GMF30-28
マルチツール(カットソー) GMF50-36
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格34,19319,91434,03430,95521,44651,409
通常出荷日1日目2日目2日目在庫品1日目2日目1日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーカットソーカットソーカットソーカットソー
電圧(V)DC10.8DC18100(50-60Hz)100(50-60Hz)100(50-60Hz)100(50-60Hz)
二重絶縁
切断能力(mm)木材65200----
振動3軸合成値(切断)(m/s2)2.58.821(木工切断、EN60745-2に準拠)18.5(EN60745-2に準拠)1010.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト