17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カットソーブレードセット

通常単価(税別)
18,283
税込単価
20,111
通常出荷日:1日目

【特長】・最新のマルチツールアクセサリーです・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3...

詳細を確認

型番:

SL-BEST5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-BEST5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
詳細タイプ
カットソーブレードセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-BEST5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,283
( 20,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のマルチツールアクセサリーです
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しました
・豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です
・C-Tec:弓形先端形状により、ポケットの切断・切り込みの際にブレがなく、位置決めがしやすくスムーズな切断が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットソーブレードセットの型番SL-BEST5のページです。 型番SL-BEST5に関する仕様情報を記載しております。
カットソーブレードセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットソーブレードセット
36V コードレスパイプソー CR36DYA
コードレスマルチツール
充電レシプロソー Dual 14.4/18V
M18 FUEL レシプロソー
レシプロソー用刃
メーカーボッシュHiKOKI(旧日立工機)ボッシュPanasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)Panasonic
通常価格18,28377,16759,09127,720 -37,801 -6,430
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他関連品充電レシプロソー(パイプソー)カットソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)その他関連品
詳細タイプカットソーブレードセット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト