ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ワイドキャビネットセット ウレタントレー付 TCX961T

通常単価(税別)
756,402
税込単価
832,042
通常出荷日:19日目

工具を豊富に入組みしたこれまでで最も多い559点。【特長】・「フルアイテムキャビネットセット」

詳細を確認

型番:

TCX961T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCX961Tの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
チェスト・キャビネット / キャスター付
セット内容(点)
559
ミリ/インチ
ミリ / インチ
差込角(mm)
6.3 ~ 12.7
外寸(mm)
861(W)×498(D)×1489(H)
引出し段数
14
トレイ
あり
キーロック
あり
天板耐荷重(kg)
700
引出し耐荷重(kg)
45
総耐荷重(kg)
550(移動時) / 700(静止時)
キャスタータイプ
固定+自在(ストッパー付)
キャスター径(mm)
Φ127
ボールベアリング式レール仕様
カラー
レッド
カラー詳細
レッド
JANコード
4953488453041
重量(kg)
238
材質
構造用鋼他
付属品
鍵×2、トップマット、引出し用マット×7、ハンドル(ねじ含む)、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書
商品種類
メカニック&メンテナンス用
セット内容1
ソケット(6.35):2S-03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,2S-03L,04L,05L,06L,07L,08L,09L,10L,11L,12L,13L,14L,2SB-04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,18
セット内容2
ヘキサゴンソケット(6.35):2H-02,2.5,03,04,05,06,07,08,10,P1,P2,P3
セット内容3
ソケット(9.52):3S-08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,3S-08L,09L,10L,11L,12L,13L,14L,15L,16L,17L,18L,19L,3S-08L120,10L120,12L120,14L120,3SB-08,09,10,11,12,14,16,18,19,20,22,24
セット内容4
プラグソケット:3P-14S,16S,18S,20.8S
セット内容5
フレックスクロウフットレンチ:(9.5)3SCF-08F,10F,12F,13F,14F,17F,19F,21F,22F,(12.7)4DCF-22F,24F,26F,27F,29F,30F,32F,36F
セット内容6
トルネードソケット:(9.5)3TR-08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,(12.7)4TR-17,19,21,22,24
セット内容7
トルクスソケット(9.5):3TX-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55,3TX-T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H,T55H,3TX-E06,E07,E08,E10,E11,E12,E14,E16,E18,(12.7)4TX-T30,T40,T45,T50,T55,T60,T70,4TX-T30H,T40H,T45H,T50H,T55H,T60H,T70H,4TX-E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24
セット内容8
ナットキャッチソケット:(9.5)3SC-08,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24
セット内容9
ヘキサゴンソケット:(9.5)3H-3H-03,04,05,06,07,08,10,P2,P3,(12.7)4H-03,04,05,06,08,10,12,14,17
セット内容10
ソケット(12.7):4D-08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,4DB-10,11,12,14,16,18,19,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,38,40,4S-10L,11L,12L,13L,14L,15L,16L,17L,18L,19L,20L,21L
セット内容11
ソケットホルダー:(6.35)SH1212(4個),SH1306(2個),SH1310(5個),SH1312(5個),SH1406(2個),SH1410(8個),SH1412(3個)
セット内容12
ラチェットハンドル:RH2H,RH3H,RH4H,RH2HS,RH3HS,RH4CHS,RH2VHS,RH3VHS,RH3FH,RH4FCHS,RH4FHX
セット内容13
スピンナハンドル:NS2,NS3,NS4
セット内容14
エクステンションバー:(6.35)206(75mm),EX20-075,EX20-100,207(150mm),EX21-028,075(9.5)EX30-032,EX30-050,305(75mm),306(150mm),EX30-250,EX31-032,050,075,150,300(12.7)320(75mm),321(150mm),407(250mm),EX41-075,150,250
セット内容15
ユニバーサルジョイント:UJ20,UJ30,UJ40
セット内容16
アダプター:38(6.35凹X9.5凸),48(9.5凹X6.35凸),58(9.5凹X12.7凸),68(12.7凹X9.5凸),クイックアダプター:QA-02S,QA-03S,QA-04S
セット内容17
ビットホルダー:2BT,3BT,4BT
セット内容18
スパナ:DS-5.507,0607,0708,0809,0810,1012,1214,1417,1618,1719,1921,2123,2224,2326,2427,DSB-1012,1314,1618,1920,2224,2528,3032
セット内容19
コンビネーションスパナ:CS-5.5,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
セット内容20
ロングめがねレンチ:M45-5.507,0809,0810,1012,1113,1214,1417,1618,1921,2224,2427,MB45-1214,1618,2022,2425,2628,3032
セット内容21
ショートめがねレンチ:M46-5.507,0809,1012,1113,1214,1417
セット内容22
ロングめがねレンチ:M15-1012,1113,1214,1417,1921,2224
セット内容23
超ロングストレートめがねレンチ:M05-0810,1012,1113,1214,1417,1618,1921,2224
セット内容24
フレアナットレンチ:M26-1011,1012,1214,1719
セット内容25
首振クイックラチェットめがねレンチ:RMFQ-08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24
セット内容26
T型レンチ:TWS-10,12
セット内容27
モンキレンチプライヤ類:MWR-150,200,250,300,MWS-24,36,46,CPS-200G,KWP-250,VP-250,VP-250,VPL-250,SRPS-175,SRPH-175,SRPS-175B,SRPH-175B,CT-175G,200G,RP-150G,KN-150G,ALPW-250,300,450,BNP-175,MCH-200
セット内容28
ドライバー類:PGMD-075,100,150,PGPD-001,002,003,PGSD-M2,P2,SSD-M2,P2,KLD-M3,P2,P3,LD-M,P,YMD-150,BD-08L,10L
セット内容29
ビットラチェットセット:BR,RDBH-065(65mm),BT-P1,P2,P3(各2個),BT-M5.5,M6,M8,BT-H4,H5,H6,H8,BT-T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,BTA2,プラスチックケース
セット内容30
ステンレススクレーパー:SSC-22,30,40,ハンマー:BHC-10(1ポンド),UH-10(1ポンド),BH-20(2ポンド),ピンポンチ:PP-04,4.5,05,センターポンチ:CPG125G,平タガネ:FC-165(19X165mm)
セット内容31
L形レンチセット:BL900(BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10),BLB900(BLB-02,2.5,03,04,05,06,08,10,12),マグネタイザー:MGT1
セット内容32
キャビネット:WSW207R,WSW116R
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TCX961T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756,402
( 832,042 )
19日目

詳細情報

基本情報

工具を豊富に入組みしたこれまでで最も多い559点。
【特長】
・「フルアイテムキャビネットセット」

商品仕様

TCX961T内容品

TCX961Tセット内容

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドキャビネットセット ウレタントレー付 TCX961Tの型番TCX961Tのページです。 型番TCX961Tに関する仕様情報を記載しております。
ワイドキャビネットセット ウレタントレー付 TCX961Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドキャビネットセット ウレタントレー付 TCX961T
ワイドキャビネットセット TCX961
ツールキャビネットセット TCA312
ツールキャビネットセット TCA412
ツールキャビネットセット TCS911
ツールキャビネットセット TCAT911
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格756,402678,614133,278126,708149,151206,075
通常出荷日19日目5日目9日目9日目9日目5日目
ツールセットタイプチェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付
セット内容(点)55955963567165
ミリ/インチミリ / インチミリ / インチミリミリミリミリ
差込角(mm)6.3 / 9.5 / 12.76.3 / 9.5 / 12.79.512.76.3 / 12.712.7 / 19.0
外寸(mm)861(W)×498(D)×1489(H)W861×D498×H1490W(676)×D(459)×H(995)676(W)×459(D)×995(H)676×459×995W(676)×D(459)×H(995)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト