17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プラハードケース EKP-5
KTC(京都機械工具)
マックパック
マキタ
大型アルミ工具箱 TAC-66H
トラスコ中山
KTC プラハードケース EKP-2

KTC プラハードケース

通常単価(税別)
7,2336,696
税込単価
7,9567,366
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量かつ耐衝撃・耐久性に優れた樹脂製のプラハードケースです・仕切板付きの中皿を装備しているの...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    W530×D253×H220
  • カラー
    レッド
  • 耐荷重 (kg)
    22
  • 重量 (kg)
    2.5
  • 付属品
    中皿×1、中皿用仕切板×6(大×4、小×2)

型番:

EKP-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番外寸カラー耐荷重重量
EKP-2W530×D253×H220mmレッド22kg2.5kg

EKP-2の仕様・寸法情報

外寸(mm)
W530×D253×H220
カラー
レッド
耐荷重(kg)
22
重量(kg)
2.5
付属品
中皿×1、中皿用仕切板×6(大×4、小×2)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EKP-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2336,696
( 7,366 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量かつ耐衝撃・耐久性に優れた樹脂製のプラハードケースです
・仕切板付きの中皿を装備しているので、ネジや細かな部品を仕分けして収納できます
・容量約29Lを誇り、収納力にすぐれています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KTC プラハードケースの型番EKP-2のページです。 型番EKP-2に関する仕様情報を記載しております。
KTC プラハードケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC プラハードケース
両開きプラハードケース SK330P-M
プラハードケース EKP-5
H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付
アタッシェケース A-3
ツールボックス B-55-B
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)HEPCO&BECKERメイホー(明邦化学工業)ホーザン
通常価格7,23330,5074,45931,2322,60013,785
通常出荷日2日目1日目1日目4日目在庫品1日目2日目
外寸(mm)W530×D253×H220445×280×250-490×255×375468×344×105413×206×230
カラーレッドレッドレッドブラックブラックブルー
耐荷重(kg)22-----
重量(kg)2.54----
付属品中皿×1、中皿用仕切板×6(大×4、小×2)-中皿---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト