ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧対応クーラント 変換プラグ 1/4 i-TOOL

通常単価(税別)
3,693
税込単価
4,062
通常出荷日:1日目

【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MPaまで対応・アルマイト処...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

HT1/8NPTPT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT1/8NPTPTの仕様・寸法情報

材質
金属
材料詳細
アルミニウム
種類
変換継手
耐圧力性(MPa)
8
流量(l/min)
25
接続ネジ
PT1/8(外)、NPT1/8(内)

商品情報

【i-TOOL】高圧対応クーラント「PIRANHA」商品紹介

型番リスト

表示件数
型番
HT1/8NPTPT

接続ネジ

最小発注数量
PT1/8(外)、NPT1/8(内)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,693
( 4,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ホルダーへ接続可能
・多様なホース口径1/2~1/4インチ
・8MPaまで対応
・アルマイト処理により長寿命化を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧対応クーラント 変換プラグ 1/4 i-TOOLの型番HT1/8NPTPTのページです。 型番HT1/8NPTPTに関する仕様情報を記載しております。
高圧対応クーラント 変換プラグ 1/4 i-TOOLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧対応クーラント 変換プラグ 1/4 i-TOOL
高圧対応クーラント 変換プラグ 1/2 i-TOOL
クーラントライナー T型フィッティング
ロックライン アダプタY型・径違い
クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01
ロックライン アダプタ ストレート径違い
メーカーアイツールアイツールトラスコ中山MSTコーポレーショントラスコ中山MSTコーポレーション
通常価格3,6934,693 -901 -1,446 -921 -1,233 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
材質金属金属樹脂樹脂樹脂樹脂
材料詳細アルミニウムアルミニウム----
種類変換継手変換継手----
耐圧力性(MPa)88----
流量(l/min)2540----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト