17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高圧対応クーラント 1/4 システムセット i-TOOL

通常単価(税別)
21,903
税込単価
24,093
通常出荷日:1日目

【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MPaまで対応・アルマイト処...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【i-TOOL】高圧対応クーラント「PIRANHA」商品紹介

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
継手 1/4"G×1、ラウンドノズル Φ1.5×1、ラウンドノズル Φ5.5×1、ホース 28mm×1、ホース 43mm×2、ホース 70mm×1、ナット SW16×7 ×1
1個
継手 1/8"G×1、ラウンドノズル Φ1.5×1、ラウンドノズル Φ5.5×1、ホース 28mm×1、ホース 43mm×2、ホース 70mm×1、ナット SW16×7 ×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,903
( 24,093 )
1日目
21,903
( 24,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ホルダーへ接続可能
・多様なホース口径1/2~1/4インチ
・8MPaまで対応
・アルマイト処理により長寿命化を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧対応クーラント 1/4 システムセット i-TOOLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧対応クーラント 1/4 システムセット i-TOOL
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 レンチ
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ワンタッチカプラ
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 違径ソケット
ロックライン 標準セット
メーカーアイツールHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEMSTコーポレーション
通常価格21,9037,300 -700 -10,8006,200 -2,247 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
種類セット品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト