17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーマルワイヤーストリッパー FT-802用交換部品・オプション

サーマルワイヤーストリッパー FT-802用交換部品・オプション

通常単価(税別)
1,70022,640特別価格
税込単価
1,87024,904特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【用途】・サーマルワイヤーストリッパー FT-802用交換部品・オプションです。

    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番商品タイプ仕様
    G4-1601こて先ストレート
    G4-1602こて先18-28AWG
    G4-1603こて先26-38AWG
    FT8004-81こて部(交換部品)
    B5242リードアジャスター(交換部品)Oリングねじ、ストッパー付き
    B5243スリーブ組品(交換部品)断熱カバー付き
    FT8003-81コンバージョンキット(オプション)
    FT8003-82こて部(オプション)

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 5日以内
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    仕様

    最小発注数量
    リードアジャスター(交換部品)
    Oリングねじ、ストッパー付き
    1個
    スリーブ組品(交換部品)
    断熱カバー付き
    1個
    コンバージョンキット(オプション)
    -
    1個
    こて部(オプション)
    -
    1個
    こて部(交換部品)
    -
    1個
    こて先
    ストレート
    1個
    こて先
    18-28AWG
    1個
    こて先
    26-38AWG
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,700
    ( 1,870 )
    15日目
    2,200
    ( 2,420 )
    15日目
    22,64021,521
    ( 23,673 )
    5日目
    7,9287,690
    ( 8,459 )
    1日目
    14,195
    ( 15,615 )
    5日目
    19,046
    ( 20,951 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    20,244
    ( 22,268 )
    1日目
    20,244
    ( 22,268 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・サーマルワイヤーストリッパー FT-802用交換部品・オプションです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーマルワイヤーストリッパー FT-802用交換部品・オプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーマルワイヤーストリッパー FT-802用交換部品・オプション
    サーマルワイヤーストリッパー FT-802
    ワイヤーストリッパー FT-801用交換部品・オプション
    ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品
    部品リード加工具 ディップライナー FTシリーズ
    圧着工具用交換スプリング
    メーカー白光白光白光ホーザン白光ホーザン
    通常価格1,700-76,5461,800 -570 -5,357 -290
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目5日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト