ツール用品技術窓口
ビニールシーラー 310/311用交換部品です。溶着用ヒーター(交換用)、溶着用ヒーター(交換用)。
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | その他 | 詳細タイプ | 適合シーラー |
|---|---|---|---|---|
| A1251 | シーラー用オプション | オプション | 溶着用ヒーター(交換用) | 310-1 |
| A1223 | シーラー用オプション | オプション | 溶断用ヒーター(交換用) | 311-1 |
ビニールシーラー 310/311用交換部品です。
溶着用ヒーター(交換用)、溶着用ヒーター(交換用)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士インパルス
卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃
4.7通常価格(税別):19,200円~

三商
マイホイル
0通常価格(税別):900円~

三商
真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B
0通常価格(税別):3,500円

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)
0通常価格(税別):3,233円~

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
0通常価格(税別):2,125円~

富士インパルス
シーラー用消耗品シリコンゴム
0通常価格(税別):486円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円