17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リストストラップ用テスター FG-470用交換部品

通常単価(税別)
1,7001,649
税込単価
1,8701,814
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・リストストラップ用テスター FG-470用交換部品

型番:

B5238
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B5238の仕様・寸法情報

その他
オプション
商品タイプ
アース線
外形寸法(mm)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
B5238
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,7001,649
( 1,814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・リストストラップ用テスター FG-470用交換部品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップ用テスター FG-470用交換部品の型番B5238のページです。 型番B5238に関する仕様情報を記載しております。
リストストラップ用テスター FG-470用交換部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストストラップ用テスター FG-470用交換部品
帯電防止靴用テスター FG-465用交換部品・オプション
電極(表面抵抗測定用)
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)
静電気測定器 FG-450
表面抵抗計用オプション電極/表面抵抗チェッカー用交換電極
メーカー白光白光ホーザンホーザン白光ホーザン
通常価格1,70015,624950 -37,734113,283 -1,000 -
通常出荷日在庫品1日目4日目3日目11日目7日目〜3日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
商品タイプアース線-----
外形寸法(mm)1000---68(W)×138(H)×22(D)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト