17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

静電気測定器 FG-450用交換部品

通常単価(税別)
4,34257,958特別価格
税込単価
4,77663,754特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】静電気測定器の交換品です。アース線、イオンバランスプレート、人体帯電測定プレートのご用意があり...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    最小発注数量
    アース線
    1個
    イオンバランスプレート
    1個
    人体帯電測定プレート
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,3423,637
    ( 4,001 )
    5日目
    21,83319,372
    ( 21,309 )
    5日目
    57,95851,281
    ( 56,409 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    静電気測定器の交換品です。
    アース線、イオンバランスプレート、人体帯電測定プレートのご用意があります。
    用途に応じてご発注ください。
    【用途】
    交換品としてお使いいただけます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    静電気測定器 FG-450用交換部品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気測定器 FG-450用交換部品
    静電気測定器 FG-450
    リストストラップ用テスター FG-470用交換部品
    帯電防止靴用テスター FG-465用交換部品・オプション
    帯電防止靴用テスター FG-460用交換部品・オプション
    静電気測定器 No.Eye-02
    メーカー白光白光白光白光白光ベッセル
    通常価格4,342-113,283 -1,70015,624290 -84,035
    通常出荷日5日目7日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目

    静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト