17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プリヒーター FR-830用交換部品・オプション

通常単価(税別)
2,1006,643特別価格
税込単価
2,3107,307特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【仕様】・プリヒーター FR-830用交換部品・オプションです。

  • 本体型番
    FR830-01
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ
    関連品
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

質量

(g)

詳細タイプ

寸法

(mm)

最小発注数量
-
ヒーター
-
1個
-
吹出しパイプ 逆流防止フタ付き
-
1個
1200/1コ
-
Φ57×88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2006,014
( 6,615 )
5日目
2,100
( 2,310 )
5日目
6,643
( 7,307 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・プリヒーター FR-830用交換部品・オプションです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリヒーター FR-830用交換部品・オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリヒーター FR-830用交換部品・オプション
プリヒーター FR-870B・FR-872用交換部品
熱風式部品除去器 FR-811用交換部品・オプション
吸取器 FR-400用交換部品
回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション
吸煙器 490用交換部品
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格2,100-2,600 -5,300 -2,9006203,900
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目5日目5日目
本体型番FR830-01FR-870B、FR- 872FR811-81FR400-82FT710-01、FT710-02490-1
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト