17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸煙器 490用交換部品 C1540

吸煙器 490用交換部品

通常単価(税別)
3,9003,528
税込単価
4,2903,881
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【仕様】・吸煙器 490用交換部品です。・用途等に合わせてお選びください。

  • 本体型番
    490-1
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

C1540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番本体型番その他詳細タイプ商品タイプ
C1540490-1オプション吸煙パイプセットR関連品
A1225490-1オプショントップフィルター関連品

C1540の仕様・寸法情報

本体型番
490-1
その他
オプション
詳細タイプ
吸煙パイプセットR
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C1540

詳細タイプ

最小発注数量
吸煙パイプセットR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9003,528
( 3,881 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・吸煙器 490用交換部品です。
・用途等に合わせてお選びください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸煙器 490用交換部品の型番C1540のページです。 型番C1540に関する仕様情報を記載しております。
吸煙器 490用交換部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸煙器 490用交換部品
熱風式部品除去器 FR-811用交換部品・オプション
吸取器 FR-400用交換部品
プリヒーター FR-830用交換部品・オプション
回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション
プリヒーター FR-870B・FR-872用交換部品
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格3,9005,300 -2,9002,100 -6202,600 -
通常出荷日5日目5日目〜在庫品1日目4日目〜5日目在庫品1日目〜
本体型番490-1FR811-81FR400-82FR830-01FT710-01、FT710-02FR-870B、FR- 872
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト