17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

糸はんだ供給器用オプション

通常単価(税別)
2,7007,103
税込単価
2,9707,813
通常出荷日:4日目~5日目

【仕様】・糸はんだ供給器用フットスイッチ、手元スイッチです。

  • 本体型番
    375、FR-830
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ
    関連品
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番本体型番その他詳細タイプコードの長さ商品タイプ
B2763375、FR-830オプション手元スイッチ約1000mm関連品
B1649375、FR-830オプションフットスイッチ約1350mm関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

寸法

(mm)

はんだ供給装置

最小発注数量
フットスイッチ
コードの長さ:約1350
373、374
1個
手元スイッチ
コードの長さ:約1000
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,103
( 7,813 )
5日目
2,700
( 2,970 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・糸はんだ供給器用フットスイッチ、手元スイッチです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

糸はんだ供給器用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸はんだ供給器用オプション
プリヒーター FR-830用交換部品・オプション
回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション
熱風式部品除去器 FR-811用交換部品・オプション
電源コード 2極接地プラグ B2387
T20シリーズこて先 ノズル組品
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格2,700-2,100 -6205,300 -1,8004,100
通常出荷日4日目〜4日目〜5日目5日目〜在庫品1日目5日目
本体型番375、FR-830FR830-01FT710-01、FT710-02FR811-81FR-400 / FM-203 / FA-430 / FR-810 / FR-702 / FM-205 / FR-701 / FX-801 / FX-951 / FA-431 / FX-838 / FR-410 / FR-850 / FU-500 / FR-870 / FR-803B / FR-830 / HF-600 / FX-952 / FM-204 / FX-973 / FX-972 / FM-206 / FX-971 / FX-805 / FR-870B / FX-305 / FN-1010 / FR-802 / FR-801 / FT-801 / FG-101 / FG-101BT20-J02、T20-KU
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
商品タイプ関連品関連品関連品関連品-関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト