17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FX-8803用こて台

通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:5日目

【仕様】・FX-8803用こて台です。・付属品:クリーニングスポンジ付き

  • 適応はんだこて
    FX8803-01
  • 付属品
    クリーニングスポンジ付き
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    こて台

型番:

C1437
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C1437の仕様・寸法情報

適応はんだこて
FX8803-01
付属品
クリーニングスポンジ付き
商品タイプ
関連品
その他
オプション
詳細タイプ
こて台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C1437
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・FX-8803用こて台です。
・付属品:クリーニングスポンジ付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FX-8803用こて台の型番C1437のページです。 型番C1437に関する仕様情報を記載しております。
FX-8803用こて台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FX-8803用こて台
こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用
こて台 FH-201 クリーニングスポンジ付き 2本差し用
こて台 FH-101 クリーニングスポンジ付き
こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き
こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格3,30012,58713,5044,30011,27015,130
通常出荷日5日目5日目7日目5日目4日目5日目
適応はんだこてFX8803-01FM204-02FX952-51FX950-01FR410-82、FR701-82、FR702-82FR400-82
付属品クリーニングスポンジ付き-----
商品タイプ関連品コテ台関連品関連品コテ台コテ台
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプこて台こて台(クリーニングスポンジ付き)こて台(クリーニングスポンジ付き)こて台(クリーニングスポンジ付き)こて台(クリーニングスポンジ付き)こて台(クリーニングスポンジ付き)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト