17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FM-206用熱風式部品除去こて部コンバージョンキット FM-2029

通常単価(税別)
24,11621,412
税込単価
26,52823,553
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・FM-206専用のシングルホットエアー・細身のグリップで狭小スペースの作業に最適・手元スイッ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    FM-2029 コンバージョンキット
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

FM2029-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM2029-01の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
FM-2029 コンバージョンキット
商品タイプ
関連品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM2029-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,11621,412
( 23,553 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FM-206専用のシングルホットエアー
・細身のグリップで狭小スペースの作業に最適
・手元スイッチでON/OFFが可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FM-206用熱風式部品除去こて部コンバージョンキット FM-2029の型番FM2029-01のページです。 型番FM2029-01に関する仕様情報を記載しております。
FM-206用熱風式部品除去こて部コンバージョンキット FM-2029のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FM-206用熱風式部品除去こて部コンバージョンキット FM-2029
はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W
回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション
除去プレート B2932
はんだこて部 FX-10001
N4シリーズこて先 ノズル
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格24,1167,3516203005,8663,860
通常出荷日7日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプFM-2029 コンバージョンキットコネクター組品ロックナット除去プレートこて部(スリーブ(イエロー)付き)ノズル組品
商品タイプ関連品関連品関連品関連品ステーション型はんだこて関連品

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト