17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FM-203用コンバージョンキット FM-2023 FM2023-02

FM-203用コンバージョンキット FM-2023

通常単価(税別)
14,469
税込単価
15,916
通常出荷日:6日目

白光 ハンダ吸取線/吸取器 FM-2023 コンバージョンキット。

  • 質量 (g)
    37
  • 設定温度範囲 (℃)
    200~400
  • 最高温度(℃)
    400
  • 全長 (mm)
    117
  • 消費電力 (W)
    140(24V)
  • 適合こて先
    T9シリーズこて先
  • 商品タイプ
    電気はんだこて(温度調節タイプ)

型番:

FM2023-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番設定温度範囲最高温度全長消費電力適合こて先商品タイプ
B2932200~400℃400℃117mm140W(24V)T9シリーズこて先電気はんだこて(温度調節タイプ)

FM2023-02の仕様・寸法情報

質量(g)
37
設定温度範囲(℃)
200~400
最高温度(℃)
400
全長(mm)
117
消費電力(W)
140(24V)
適合こて先
T9シリーズこて先
商品タイプ
電気はんだこて(温度調節タイプ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM2023-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,469
( 15,916 )
6日目

詳細情報

基本情報

白光 ハンダ吸取線/吸取器 FM-2023 コンバージョンキット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FM-203用コンバージョンキット FM-2023の型番FM2023-02のページです。 型番FM2023-02に関する仕様情報を記載しております。
FM-203用コンバージョンキット FM-2023のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FM-203用コンバージョンキット FM-2023
ホットツイーザーこて部 FM-202
FN-1010用こて部
FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット
FM-203用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-22
FM-206用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-45
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格14,46915,43422,26422,145 -70,53831,832
通常出荷日6日目5日目5日目1日目〜5日目1日目
質量(g)3764----
設定温度範囲(℃)200~400200~40050~450200~400℃350~450℃350~450
最高温度(℃)400400450---
全長(mm)117148180(こて先2.4D型を付けた場合)---
消費電力(W)140(24V)140(24V)95140(24V)70(DCB12)70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト