ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

標準形ダイヤルゲージ(WDI-10)

通常単価(税別)
6,2005,412
税込単価
6,8205,953
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です・リミット針を装着しています・軸受部に宝石軸...

詳細を確認
  • 対応測定子の型番はDI-CPです。

型番:

WDI-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WDI-10の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
目盛種類
連続目盛
戻り誤差(μm)
5
繰返し精密度(μm)
5
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
±0~100
長針1回転(mm)
1
JANコード
4975846043206
重量(g)
180
本体材質
スチール
測定子材質
-
-

商品情報

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

表示件数
型番
WDI-10
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2005,412
( 5,953 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・リミット針を装着しています
・軸受部に宝石軸受を使用しています
・目盛板は緑色です
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています

ご注意

  • 対応測定子の型番はDI-CPです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準形ダイヤルゲージ(WDI-10)の型番WDI-10のページです。 型番WDI-10に関する仕様情報を記載しております。
標準形ダイヤルゲージ(WDI-10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準形ダイヤルゲージ(WDI-10)
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)
バックプランジャー形ダイヤルゲージ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)(ミツトヨ品番)
0.1mm目盛ダイヤルゲージ
Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000mm 高精度標準タイプ
メーカー新潟精機(SK)ミツトヨテクロックミツトヨテクロックテクロック
通常価格6,20036,6759,655 -18,4056,539 -100,768
通常出荷日在庫品1日目23日目1日目23日目在庫品1日目〜3日目
校正証明書なし標準添付なし標準添付なしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルデジタル
測定範囲(mm)0~100.10~5100~100~12.5
目量(mm)0.010.0010.010.010.10.001
測定力(N)1.5以下1.5以下1.4以下1.4以下1.4以下0.65-0.9
よく一緒に購入される商品

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト