17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルオフセットノギス 150mm GDCS-150F

デジタルオフセットノギス 150mm

通常単価(税別)
33,13727,304
税込単価
36,45130,034
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です・ジョウを上...

詳細を確認

型番:

GDCS-150F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCS-150Fの仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
なし
データ出力機能
内蔵
器差(mm)
±0.04
右勝手・左勝手
右勝手
量子化誤差
±1カウント
JANコード
4975846042834
重量(g)
230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-150F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,13727,304
( 30,034 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です
・ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・ホールド機能付です
・オートオフ機能付(約20分)です

 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルオフセットノギス 150mmの型番GDCS-150Fのページです。 型番GDCS-150Fに関する仕様情報を記載しております。
デジタルオフセットノギス 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルオフセットノギス 150mm
デジタルオフセットノギス 150mm(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
150mm デジタルノギス
デジタルケガキノギス 150mm
150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150
150mm デジタルノギス(左利き用)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ新潟精機(SK)エスコエスコ
通常価格33,13725,2675,25020,56822,99230,783
通常出荷日2日目11日目1日目1日目2日目1日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギスケガキノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)150150150150150150
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書なしありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト