17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルフックノギス GDCS-125H

デジタルフックノギス

通常単価(税別)
27,389
税込単価
30,128
通常出荷日:2日目

【特長】・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です・極小のジョ...

詳細を確認

型番:

GDCS-125H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCS-125Hの仕様・寸法情報

種類
インサイドノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
125
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
なし
データ出力機能
内蔵
器差(mm)
±0.03
右勝手・左勝手
右勝手
量子化誤差
±1カウント
JANコード
4975846042902
全長L(mm)
235
重量(g)
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-125H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,389
( 30,128 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です
・極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・ホールド機能付です
・オートオフ機能付(約20分)です

 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルフックノギスの型番GDCS-125Hのページです。 型番GDCS-125Hに関する仕様情報を記載しております。
デジタルフックノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルフックノギス
デジタルフックノギス(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルミニデプスゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
573-652-20 ポイントノギスNTD15P
インサイドノギス E-ICM-J
573シリーズ 管用ノギスNTD16
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ中村製作所ミツトヨ
通常価格27,38931,69514,77652,48847,28535,802
通常出荷日2日目11日目11日目2日目2日目2日目
種類インサイドノギスインサイドノギスポイントノギスポイントノギスロングジョウノギス管用ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)12512525150200150
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書なしありありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト