17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルポイントノギス
  • GDCS-200P
  • GDCS-150P

デジタルポイントノギス

通常単価(税別)
14,33218,481
税込単価
15,76520,329
通常出荷日:1日目

【特長】・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です・ジョウ先端...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
150
4975846042773
170
1個
200
4975846042780
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,332
( 15,765 )
1日目
18,481
( 20,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です
・ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・ホールド機能付です
・オートオフ機能付(約20分)です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルポイントノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルポイントノギス
551シリーズ CN形ノギス CDN-C(ミツトヨ品番)メーカー校正付
カノン ノギス E-PEAK
インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
プラステンデジタルノギス
デジタル細溝内測ジョウノギス
メーカー新潟精機(SK)ミツトヨ中村製作所ミツトヨ中村製作所新潟精機(SK)
通常価格14,332-118,143 -15,942 -50,175 -34,85214,274
通常出荷日1日目22日目〜在庫品1日目〜19日目〜4日目1日目
種類ポイントノギス標準ノギス標準ノギス-標準ノギスポイントノギス
表示方式デジタルデジタルデジタル-デジタルデジタル
最小読取値(mm)0.010.010.01-0.010.01
校正証明書なしありなし-なしなし
ソーラーパネルなしなしなし-なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト