17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク

通常単価(税別)
9,46411,656
税込単価
10,41012,822

【特長】・1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能・耐ピッチング...

詳細情報を確認する
  • 首下長・溝長(L3) (mm)
    30
  • シャンク径・MT No
    16mm
  • 油穴(オイルホール)
  • 適用チップ
    TPKT110308ER-DM
  • 刃数 (枚)
    1
  • 適合ネジ
    FS22550P(Torx 7IP)
  • 適合レンチ
    7IP-D(Torx 7IP)

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ■1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能

    PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク 製品特長1
     

    ■耐チッピング性と切れ味を両立した経済的な3コーナ仕様インサート

    PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク 製品特長2
     

    ■工具の長寿命化と良好な加工面を実現するボディ設計

    PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク 製品特長3
     

    ■加工のポイント

    PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク 製品特長4

    性能・試験情報

    ■加工データ

    PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク 性能・試験情報

    外形図

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
    • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
    PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク 推奨切削条件表
    • この切削条件基準表は、実切削速度における一般的な値を示したものです。
    • 加工環境に合わせて適宜調整して下さい。
    • インサートの装着に際しては、傷や汚れを取り除いた状態でしっかりと取り付けて下さい。
    • 被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
    • V溝加工の送り量は、上表の面取り加工(横送り)の80%でご使用下さい。
     

    ■センタリング加工深さの目安(H)

    PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク センタリング加工深さの目安
    SIG=90°の場合
    Hmin=0.25
    DCN=φ2.5(最小加工径)

    H=(C-DCN)÷2+Hmin

    H:センタリング加工深さ    C:皿穴径

    例)SIG=90°   C=φ10(皿穴径)の場合
        Hの値は5mmではなく、4mmになります。
    SIG=120°の場合
    Hmin=0.1
    DCN=φ2.4(最小加工径)

    H=(C-DCN)÷3.46+Hmin
     

    適用被削材

    インサート材種切削油材PMKNSH
    XP9020
    XP2040----
    -

    ◎第一推奨材質      ○第二推奨材質

    選定サポート情報

    ■部品

    -ツールNo.呼び推奨締め付けトルク
    クランプねじ7808138FS22550P(Torx 7IP)1.0N・m
    -ツールNo.呼び
    レンチ78082247IP-D(Torx 7IP)
    レンチは別途ご購入下さい。

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    全長(L1)

    (mm)

    シャンク長

    (mm)

    ツールNo.

    重量

    (g)

    先端角

    (°)

    最小発注数量
    2.5 ~ 13.5
    110
    80
    7803401
    150
    90
    1個
    2.4 ~ 16
    110
    80
    7803403
    150
    120
    1個
    2.5 ~ 13.5
    200
    170
    7803402
    280
    90
    1個
    2.4 ~ 16
    200
    170
    7803404
    280
    120
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,464
    ( 10,410 )
    1日目
    9,464
    ( 10,410 )
    1日目
    11,656
    ( 12,822 )
    1日目
    11,656
    ( 12,822 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能
    ・耐ピッチング性と切れ味を両立した経済的な3コーナ仕様インサート(別売)をラインナップ
    ・工具の長寿命化と良好な加工面を実現するボティ設計

    ご注意

    • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク
    穴あけ・旋削加工用ホルダ A-TBM L/D=2.25
    PDZ フェニックスシリーズ インデキサブルフラットドリル
    PDZ フェニックスシリーズ インデキサブルフラットドリル 3Dタイプ
    SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式)
    サンドビック スーパーUドリル 円筒シャンク
    メーカーオーエスジータンガロイオーエスジーオーエスジー住友電工ハードメタルサンドビック
    通常価格9,464-22,28637,186 -38,138 -64,584 -66,200
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    首下長・溝長(L3)(mm)3018---51
    シャンク径・MT No16mm7mm--4020
    油穴(オイルホール)-
    適用チップTPKT110308ER-DM-----
    刃数(枚)1-22--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト