17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明ロールスクリーン(プルコード操作)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

透明ロールスクリーン(プルコード操作)

販売終了

型番

20RSP-CL-120200

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防炎認定品で安心の透明ロールスクリーンなので、しっかり視界を確保しながら飛沫感染防止対策ができます
・透明の生地でしっかり視界を確保します
・ワンタッチブラケットで簡単に取り付けられます
・上に巻き上げて高さの調整が可能です
・上に巻き上げられるので、使う場所にあわせて高さの調整ができます
【用途】
・飛沫感染防止として受付カウンターや商談スペース、教育施設や医療施設、飲食店、美容院など、さまざまなシーンに

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

種類
カーテン
プルコード長さ
600mm
高さ(mm)
2000
透明
タイプ
プルコード操作
トラスココード
217-9182
間口(mm)
1200
質量
2.32kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト