17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ハイブリッド加湿器 HDK-35-W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IRIS ハイブリッド加湿器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HDK-35-W

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトでインテリアにもマッチ、デザイン性の高い加湿器です。
・抗菌銀カートリッジがタンク内の水を清潔に保ちます。
・静電のタッチパネルなので、操作が楽に行えます。
・アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
【用途】
・乾燥した部屋などに。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
加湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
40(50/60Hz)
ホワイト
使用範囲目安
10畳(プレハブ洋室)6畳(木造)
JANコード
4967576442022
トラスココード
194-8546
電源(V)
単相100
標準消費電力料金
1.08円/h
本体寸法(mm)幅
230
質量(g)
1900
材質1
ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト