ファクトリーサプライ用品技術窓口

デンソー 遠赤外線ヒーター

通常単価(税別)
58,543
税込単価
64,397
通常出荷日:4日目

【特長】・縦・横兼用タイプです。・ぽかぽかゾーン表示で心地がよいです。【用途】・局所暖房用。

詳細を確認
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    700
  • プラグ
    あり
  • 標準消費電力料金
    11.3円/h
  • トラスココード
    100-3205
  • JANコード
    4957902026736
  • 質量(g)
    5100.0
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 本体寸法(mm)奥行
    355
  • 本体寸法(mm)高さ
    727
  • 本体寸法(mm)幅
    358

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

EU-7RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EU-7RSの仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
消費電力(W)
700
プラグ
あり
標準消費電力料金
11.3円/h
トラスココード
100-3205
JANコード
4957902026736
質量(g)
5100.0
電源コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)奥行
355
本体寸法(mm)高さ
727
本体寸法(mm)幅
358
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EU-7RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,543
( 64,397 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横兼用タイプです。
・ぽかぽかゾーン表示で心地がよいです。
【用途】
・局所暖房用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンソー 遠赤外線ヒーターの型番EU-7RSのページです。 型番EU-7RSに関する仕様情報を記載しております。
デンソー 遠赤外線ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンソー 遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ タイマー付き
遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2
メーカーDENSODENSODENSOスイデンDENSOスイデン
通常価格58,54399,46557,018 -32,58254,18763,478
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目17日目1日目
電源(V)単相100三相200単相200単相100-単相200
消費電力(W)7003000-1000-3000
プラグありなしなし-なし-
標準消費電力料金11.3円/h48.2円/h----
トラスココード100-3205100-3185----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト