17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”

通常単価(税別)
95,405
税込単価
104,946
通常出荷日:1日目

【特長】・60dBの静音設計です。・持ち運びに便利な取手付です。・ワイドな放熱部と安全ガード付です。

詳細を確認
  • タンク容量 (L)
    10
  • JANコード
    4521542647059
  • トラスココード
    459-9438
  • 燃料消費量(L/h)
    1.3
  • 発熱量(kW/h)
    13
  • 質量(g)
    15000
  • 燃焼方式
    ノズル噴霧方式

型番:

VAL6-PH 50HZ
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【特長】
・60dBの静音設計です
・持ち運びに便利な取手付です
・ワイドな放熱部と安全ガード付です

VAL6-PH 50HZの仕様・寸法情報

タンク容量(L)
10
JANコード
4521542647059
トラスココード
459-9438
燃料消費量(L/h)
1.3
発熱量(kW/h)
13
質量(g)
15000
燃焼方式
ノズル噴霧方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
VAL6-PH 50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,405
( 104,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・60dBの静音設計です。
・持ち運びに便利な取手付です。
・ワイドな放熱部と安全ガード付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”の型番VAL6-PH 50HZのページです。 型番VAL6-PH 50HZに関する仕様情報を記載しております。
静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”
静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク
対流型石油ストーブ
屋外用ガスストーブパラソルヒーター
フレキシブルリボンヒーター 150W
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機コロナ山岡金属工業トラスコ中山
通常価格95,405148,76912,10026,65032,73811,370 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目14日目18日目
タンク容量(L)1057----
JANコード45215426470594521542647202----
トラスココード459-9438459-9403----
燃料消費量(L/h)1.33.8/2.9----
発熱量(kW/h)13(強)37、(弱)28----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト