17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤外線ヒーター

通常単価(税別)
49,21631,257
税込単価
54,13834,383
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。・転倒安全スイッチを内蔵しています。・転倒...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1000
  • JANコード
    4538634629244
  • トラスココード
    109-9104
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 質量(g)
    7000
  • 標準消費電力料金
    27円/h
  • 本体寸法(mm)幅
    330
  • 本体寸法(mm)奥行
    360
  • 本体寸法(mm)高さ
    900
  • プラグ
    2P

型番:

SEH-10A-1-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEH-10A-1-Bの仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
消費電力(W)
1000
JANコード
4538634629244
トラスココード
109-9104
電源コード長さ(m)
2
質量(g)
7000
標準消費電力料金
27円/h
本体寸法(mm)幅
330
本体寸法(mm)奥行
360
本体寸法(mm)高さ
900
プラグ
2P
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEH-10A-1-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,21631,257
( 34,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。
・転倒安全スイッチを内蔵しています。
・転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。
・70周年記念モデルです。
・運転中はランプが点灯します。
【用途】
・冬場の寒さ対策。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線ヒーターの型番SEH-10A-1-Bのページです。 型番SEH-10A-1-Bに関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2
遠赤外線ヒーター シングルタイプ温度調節機能付 単相100V
デンソー 遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ タイマー付き
メーカースイデンスイデンスイデンDENSODENSODENSO
通常価格49,21689,05860,34858,54399,46557,018 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
電源(V)単相100単相200-単相100三相200単相200
消費電力(W)10003000-7003000-
JANコード453863462924445386346185144538634618576---
トラスココード109-9104827-5557584-5868---
電源コード長さ(m)2-2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト