17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒レインブーツ

通常単価(税別)
6,803特別価格
税込単価
7,483特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・内側に4mmメッシュウレタン裏布がついているため、防寒効果があります。・軽量配合ゴムを使用し...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 材質1
    胴部・底部:合成ゴム
  • 靴丈(cm)
    39.0

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

防寒レインブーツ 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
黒系
ブラック
4989999446098
195-1357
1600
26.0
1個
黒系
ブラック
4989999446104
195-1358
1700.0
27.0
1個
黒系
ブラック
4989999446081
195-1359
1500.0
25.0
1個
茶系
ブラウン
4989999483505
195-1361
1600
26.0
1個
茶系
ブラウン
4989999500004
195-1362
1700.0
27.0
1個
茶系
ブラウン
4989999482362
195-1363
1500.0
25.0
1個
緑系
カーキ
4989999500271
195-1365
1600
26.0
1個
緑系
カーキ
4989999500288
195-1366
1700.0
27.0
1個
緑系
カーキ
4989999500264
195-1367
1500.0
25.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8036,478
( 7,126 )
1日目
6,8036,478
( 7,126 )
1日目
6,8036,478
( 7,126 )
1日目
6,8036,478
( 7,126 )
1日目
6,8036,478
( 7,126 )
1日目
6,8036,478
( 7,126 )
1日目
6,8036,478
( 7,126 )
1日目
6,8036,478
( 7,126 )
1日目
6,8036,478
( 7,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側に4mmメッシュウレタン裏布がついているため、防寒効果があります。
・軽量配合ゴムを使用しているので軽く動きやすいです。
・滑りにくい靴底形状で、雪道でも防滑効果を発揮します。
・踵にキッカーが付いているので楽に脱ぎ履きできます。
・履口が斜めにカットされているので膝裏にあたりません。
【材質】
・胴部・底部:合成ゴム

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒レインブーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒レインブーツ
作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)
耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)
防寒長靴 85781
防寒長靴 85780
セフティ防寒長靴 85702
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ジーベックジーベックジーベック
通常価格6,8036,410 -5,9158,6478,358 -5,703
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目〜1日目〜5日目〜
足幅サイズEEEEEEEEE---
材質1胴部・底部:合成ゴム先芯:鋼製胴部・底部:PVC(塩化ビニール)+耐油配合---
靴丈(cm)39.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト