17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナノフィール 据置きタイプ

通常単価(税別)
664,529
税込単価
730,982
通常出荷日:4日目

【特長】・給水、排水が自動なので、毎日の給水・清掃作業はいりません。・ナノフィルターのフィルターは水(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加湿機
  • 電源(V)
    200
  • 消費電力(W)
    60~2600(50/60Hz)
  • ホワイト
  • トラスココード
    208-3037
  • 加湿能力(L/h)
    3
  • 電源詳細(V)
    単相200
  • 本体寸法(mm)奥行
    390
  • 本体寸法(mm)高さ
    1495
  • 本体寸法(mm)幅
    520
  • 質量(g)
    58000
  • 加湿能力(L/日)
    89
  • 標準消費電力料金
    17.55円/h
  • 使用範囲目安
    138m2

型番:

CNF-S3000D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNF-S3000Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
加湿機
電源(V)
200
消費電力(W)
60~2600(50/60Hz)
ホワイト
トラスココード
208-3037
加湿能力(L/h)
3
電源詳細(V)
単相200
本体寸法(mm)奥行
390
本体寸法(mm)高さ
1495
本体寸法(mm)幅
520
質量(g)
58000
加湿能力(L/日)
89
標準消費電力料金
17.55円/h
使用範囲目安
138m2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNF-S3000D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664,529
( 730,982 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給水、排水が自動なので、毎日の給水・清掃作業はいりません。
・ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
・ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
・のどや鼻の乾燥を防ぎます。
・1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
・気になるニオイをしっかり消臭します。
・浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナノフィール 据置きタイプの型番CNF-S3000Dのページです。 型番CNF-S3000Dに関する仕様情報を記載しております。
ナノフィール 据置きタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナノフィール 据置きタイプ
ナノフィール 移動式タイプ
モーターフィルター(粘着タイプ)
制御盤フィルター Rタイプ
工場扇用フィルター 粘着タイプ
橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)
メーカーコロナコロナ橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス
通常価格664,529451,11113,300 -20,605 -11,550 -14,700 -
通常出荷日4日目4日目1日目7日目1日目1日目〜
商品タイプ加湿機加湿機関連商品関連商品関連商品関連商品
電源(V)200100----
消費電力(W)60~2600(50/60Hz)1200(50/60Hz)----
ホワイトホワイト----
トラスココード208-3037217-9187----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト