17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナノフィール 移動式タイプ CNF-M1800D

ナノフィール 移動式タイプ

通常単価(税別)
451,111
税込単価
496,222
通常出荷日:4日目

【特長】・使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります・ナノフィルター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加湿機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    1200(50/60Hz)
  • ホワイト
  • JANコード
    4906128313373
  • トラスココード
    217-9187
  • タンク容量(L)
    20
  • 加湿能力(L/h)
    1.8
  • 電源詳細(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 本体寸法(mm)奥行
    543
  • 本体寸法(mm)高さ
    1350
  • 本体寸法(mm)幅
    523
  • 質量(g)
    58000
  • 使用範囲目安
    82m2

型番:

CNF-M1800D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNF-M1800Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
加湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
1200(50/60Hz)
ホワイト
JANコード
4906128313373
トラスココード
217-9187
タンク容量(L)
20
加湿能力(L/h)
1.8
電源詳細(V)
単相100
電源コード長さ(m)
3
本体寸法(mm)奥行
543
本体寸法(mm)高さ
1350
本体寸法(mm)幅
523
質量(g)
58000
使用範囲目安
82m2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNF-M1800D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451,111
( 496,222 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります
・ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です
・ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます
・のどや鼻の乾燥を防ぎます
・1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします
・気になるニオイをしっかり消臭します
・浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します
・タンクへの給水、タンクの排水が必要です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナノフィール 移動式タイプの型番CNF-M1800Dのページです。 型番CNF-M1800Dに関する仕様情報を記載しております。
ナノフィール 移動式タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナノフィール 移動式タイプ
ナノフィール 据置きタイプ
IRIS 業務用移動式除湿機
モーターフィルター(粘着タイプ)
気化式加湿機HSE302
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト
メーカーコロナコロナアイリスオーヤマ橋本クロス静岡製機岩崎電気
通常価格451,111664,529184,445 -13,300 -337,875115,113
通常出荷日4日目4日目2日目1日目4日目1日目
商品タイプ加湿機加湿機除湿機関連商品加湿機空気清浄機
電源(V)100200--100100
消費電力(W)1200(50/60Hz)60~2600(50/60Hz)--73/97(50/60Hz)43.1/36.3(50/60Hz)
ホワイトホワイト----
JANコード4906128313373-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト