17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強力コンパクトサーキュレーター(上下左右首振りタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PCF-SC15T-W

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトなのに適用畳数18畳の大風量です。
・エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ1年中使えます。
・自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。
【用途】
・冷暖房の効率アップに。
【材質】
・ABS樹脂、ポリプロピレン

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
34/31
ハネ径(cm)
15
JANコード
4967576347761
トラスココード
116-3252
質量(g)
2000
材質1
ABS樹脂、ポリプロピレン
標準消費電力料金(50/60Hz)
0.92/0.84円
ホワイト
電源コード長さ(m)
1.4
奥行(mm)
210
高さ(mm)
290

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト