ファクトリーサプライ用品技術窓口

静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”

通常単価(税別)
122,963
税込単価
135,259
通常出荷日:2日目

【特長】・暖め過ぎないエコモード搭載です。・安全キー(イタズラ防止機能)付です。・8秒で着火します。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    遠赤外線石油
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    37/36(50/60Hz)
  • タンク容量 (L)
    20
  • 本体寸法幅 (mm)
    516
  • 本体寸法奥行 (mm)
    697
  • 本体寸法高さ (mm)
    850
  • 暖房目安(コンクリート)
    60畳(99m2)
  • 暖房目安(木造)
    43畳(70m2)
  • JANコード
    4521542652503
  • トラスココード
    430-8450
  • 質量(g)
    25000
  • 本体寸法(mm)幅
    516
  • 本体寸法(mm)奥行
    697
  • 本体寸法(mm)高さ
    850
  • 暖房出力(kW/h)
    8.3~16.5
  • 運転音(dB)
    45~48
  • 特長1
    暖め過ぎないエコモード搭載です。イタズラ防止機能付です。8秒で着火します。
  • 熱出力
    7100~最大14200kcal/h
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 粉じんの多い所では使用しないでください。

型番:

SSN5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSN5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
遠赤外線石油
電源(V)
単相100
消費電力(W)
37/36(50/60Hz)
タンク容量(L)
20
本体寸法幅(mm)
516
本体寸法奥行(mm)
697
本体寸法高さ(mm)
850
暖房目安(コンクリート)
60畳(99m2)
暖房目安(木造)
43畳(70m2)
JANコード
4521542652503
トラスココード
430-8450
質量(g)
25000
本体寸法(mm)幅
516
本体寸法(mm)奥行
697
本体寸法(mm)高さ
850
暖房出力(kW/h)
8.3~16.5
運転音(dB)
45~48
特長1
暖め過ぎないエコモード搭載です。イタズラ防止機能付です。8秒で着火します。
熱出力
7100~最大14200kcal/h
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSN5

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,963
( 135,259 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暖め過ぎないエコモード搭載です。
・安全キー(イタズラ防止機能)付です。
・8秒で着火します。
・周囲温度が上がっていくと自動的に燃焼量が下がります(灯油の節約ができます)。

ご注意

  • 粉じんの多い所では使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”の型番SSN5のページです。 型番SSN5に関する仕様情報を記載しております。
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
スポットヒーター
ジェットヒーター KAGAYAKI
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)
メーカー静岡製機静岡製機ナカトミオリオン機械静岡製機静岡製機
通常価格122,96376,76885,794110,186 -95,642148,666
通常出荷日2日目2日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
種類遠赤外線石油熱風オイル電気石油遠赤外線石油
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相200100
消費電力(W)37/36(50/60Hz)47/52(50/60Hz)32(50Hz)/30(60Hz)点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz)2000-
タンク容量(L)207.31022-25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト