ファクトリーサプライ用品技術窓口

静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″

通常単価(税別)
76,768
税込単価
84,445

【特長】・強弱2段燃焼なので灯油代が節約できます。・本体が転倒しても灯油がこぼ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    熱風オイル
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    47/52(50/60Hz)
  • タンク容量 (L)
    7.3
  • 本体寸法幅 (mm)
    255
  • 本体寸法奥行 (mm)
    535
  • 本体寸法高さ (mm)
    420
  • JANコード
    4521542671306
  • トラスココード
    459-9306
  • 燃料消費量(L/h)
    0.91
  • 発熱量(kW/h)
    (強)8.8/(弱)6.3
  • 質量(g)
    11500
  • 燃焼持続時間(h)
    8~11
  • 運転音(dB)
    54~58
  • 燃焼方式
    灯油気化方式
  • 内容量
    1台

型番:

HG30RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG30RSの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
熱風オイル
電源(V)
単相100
消費電力(W)
47/52(50/60Hz)
タンク容量(L)
7.3
本体寸法幅(mm)
255
本体寸法奥行(mm)
535
本体寸法高さ(mm)
420
JANコード
4521542671306
トラスココード
459-9306
燃料消費量(L/h)
0.91
発熱量(kW/h)
(強)8.8/(弱)6.3
質量(g)
11500
燃焼持続時間(h)
8~11
運転音(dB)
54~58
燃焼方式
灯油気化方式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG30RS

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,768
( 84,445 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強弱2段燃焼なので灯油代が節約できます。
・本体が転倒しても灯油がこぼれにくい安全設計です。
・タンクの淵や脚にパッキンが付いているのでカベや床に傷が付きにくくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″の型番HG30RSのページです。 型番HG30RSに関する仕様情報を記載しております。
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
スポットヒーター
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
ジェットヒーター KAGAYAKI
熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0
遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2
メーカー静岡製機ナカトミ静岡製機オリオン機械オリオン機械スイデン
通常価格76,76885,794122,963110,186 -155,75189,058
通常出荷日2日目4日目2日目4日目6日目1日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
種類熱風オイル電気遠赤外線石油石油熱風オイル遠赤外線
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相200
消費電力(W)47/52(50/60Hz)32(50Hz)/30(60Hz)37/36(50/60Hz)点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz)120/1403000
タンク容量(L)7.3102022--

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト