ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線オイルヒーター"バルシックスPK(R2)"

通常単価(税別)
140,776
税込単価
154,854
通常出荷日:4日目

【特長】・燃焼量の2段切替により約23%の灯油節約ができます。・三段積み機能ですっきり収納ができます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    赤外線オイル
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    86/76(50/60Hz)
  • タンク容量 (L)
    22.5
  • 本体寸法幅 (mm)
    521
  • 本体寸法奥行 (mm)
    677
  • 本体寸法高さ (mm)
    723
  • 暖房目安(コンクリート)
    56畳(95㎡)
  • 暖房目安(木造)
    40畳(68㎡)
  • JANコード
    4521542646076
  • トラスココード
    468-9259
  • 燃料消費量(L/h)
    (強)1.8/(弱)1.4
  • 発熱量(kW/h)
    (強)17/(弱)13.4
  • 質量(g)
    32000
  • 暖房目安コンクリート
    56畳(95[[M2]])
  • 暖房目安木造
    40畳(68[[M2]])
  • 運転音(dB)
    58~60
  • 特長1
    16時間の連続燃焼が可能(弱火燃焼)。
  • 特長2
    3段積み可能でスッキリ収納。
  • コード長さ (m)
    3
  • 燃焼方式
    ノズル噴霧方式
  • 内容量
    1台

型番:

VAL6-PK2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VAL6-PK2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
赤外線オイル
電源(V)
単相100
消費電力(W)
86/76(50/60Hz)
タンク容量(L)
22.5
本体寸法幅(mm)
521
本体寸法奥行(mm)
677
本体寸法高さ(mm)
723
暖房目安(コンクリート)
56畳(95㎡)
暖房目安(木造)
40畳(68㎡)
JANコード
4521542646076
トラスココード
468-9259
燃料消費量(L/h)
(強)1.8/(弱)1.4
発熱量(kW/h)
(強)17/(弱)13.4
質量(g)
32000
暖房目安コンクリート
56畳(95[[M2]])
暖房目安木造
40畳(68[[M2]])
運転音(dB)
58~60
特長1
16時間の連続燃焼が可能(弱火燃焼)。
特長2
3段積み可能でスッキリ収納。
コード長さ(m)
3
燃焼方式
ノズル噴霧方式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VAL6-PK2

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,776
( 154,854 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃焼量の2段切替により約23%の灯油節約ができます。
・三段積み機能ですっきり収納ができます。
・瞬時消臭システムを搭載しています。
・折りたたみ式ハンドルで楽に移動できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線オイルヒーター"バルシックスPK(R2)"の型番VAL6-PK2のページです。 型番VAL6-PK2に関する仕様情報を記載しております。
赤外線オイルヒーター"バルシックスPK(R2)"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線オイルヒーター"バルシックスPK(R2)"
スポットヒーター
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
ジェットヒーター KAGAYAKI
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ
メーカー静岡製機ナカトミ静岡製機オリオン機械静岡製機ダイキン工業(空調)
通常価格140,77685,794122,963110,186 -76,768116,999
通常出荷日4日目4日目2日目4日目2日目1日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
種類赤外線オイル電気遠赤外線石油石油熱風オイル電気
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相200
消費電力(W)86/76(50/60Hz)32(50Hz)/30(60Hz)37/36(50/60Hz)点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz)47/52(50/60Hz)3000
タンク容量(L)22.51020227.3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト