ファクトリーサプライ用品技術窓口

静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ

通常単価(税別)
95,64291,481
税込単価
105,206100,629
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・火災予防条例の裸火に該当しない安全性が高い遠赤外線暖房機です。・高さ3段階調整可能です。・キ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    遠赤外線
  • 電源 (V)
    単相200
  • 消費電力 (W)
    2000
  • 本体寸法幅 (mm)
    382
  • 本体寸法奥行 (mm)
    408
  • 本体寸法高さ (mm)
    1126(高)/1026(中)/926(低)
  • JANコード
    4521542630327
  • トラスココード
    494-0792
  • 質量(g)
    14500
  • 消費電力(kW)
    1(弱)・2(強)
  • 標準消費電力料金
    15~30円/h
  • コード長さ (m)
    3
  • その他仕様
    プラグ無し
  • キャスター
  • タイマー
    オフタイマー付
  • 内容量
    1台

型番:

WPS-20S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WPS-20Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
遠赤外線
電源(V)
単相200
消費電力(W)
2000
本体寸法幅(mm)
382
本体寸法奥行(mm)
408
本体寸法高さ(mm)
1126(高)/1026(中)/926(低)
JANコード
4521542630327
トラスココード
494-0792
質量(g)
14500
消費電力(kW)
1(弱)・2(強)
標準消費電力料金
15~30円/h
コード長さ(m)
3
その他仕様
プラグ無し
キャスター
タイマー
オフタイマー付
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPS-20S

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,64291,481
( 100,629 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火災予防条例の裸火に該当しない安全性が高い遠赤外線暖房機です。
・高さ3段階調整可能です。
・キャスター付で移動が楽々です。
・身体の芯からホカホカと温める遠赤外線とワイドパネルの採用により太陽のようなぬくもりを広範囲にお届けします。
・表面温度400度未満で、火災の危険性は少なくなります。
【用途】
・事務所、ショールーム、電気・電子工場、食品工場など、あらゆるシーンで使用。
【セット内容】
・3芯3mケーブル(プラグなし)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプの型番WPS-20Sのページです。 型番WPS-20Sに関する仕様情報を記載しております。
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ
遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機ダイキン工業(空調)スイデンダイキン工業(空調)
通常価格95,642122,96376,768116,99989,058164,530
通常出荷日4日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
種類遠赤外線遠赤外線石油熱風オイル電気遠赤外線電気
電源(V)単相200単相100単相100単相200単相200三相200
消費電力(W)200037/36(50/60Hz)47/52(50/60Hz)300030004500
本体寸法幅(mm)382516255---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト