17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチームファン式加湿器 SFH-12 SFH-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スチームファン式加湿器 SFH-12

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SFH-12

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・周囲湿度に左右されず大加湿を発揮できる"スチームファン方式"の加湿器
・蒸気と送風のバランスを良くし、吹出し口温度を低く抑えています
・湿度センサーと湿度設定機能で快適湿度の維持と過加湿を抑えます
・空焚きによる蒸発皿の損傷を防ぐため、給水自動停止機能を内蔵
・大加湿で快適空間
【用途】
・オフィス・学校・施設など広い空間に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
加湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
(弱)500/(強)1000[50/60Hz]
本体寸法幅(mm)
320
本体寸法奥行(mm)
290
本体寸法高さ(mm)
415
JANコード
4511340035677
トラスココード
443-8701
質量(g)
6000.0
タンク容量(L)
4.6×2個
加湿能力(ml/h)
1200(強)/600(弱)
電源詳細(V)
単相100

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト