17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロスタック静電マット SDRタイプカット品
  • SDR-12060
  • SDR-12060

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プロスタック静電マット SDRタイプカット品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SDR-12045

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです
【用途】
・電子部品など静電気対策を必要とする作業台や棚のマットとして最適です

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。
  • お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 個人宅への配送不可の為、個人名でのご注文はお受け出来ません。

指定中の仕様・寸法情報

厚み(mm)
1.5
幅(mm)
450
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
1.2
グリーン
表面抵抗値
5.6×10の7乗Ω(IEC613404-1準拠)
材質
軟質塩化ビニル(PVC)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト