ツール用品技術窓口

確定しました

サイリスター CO2/MAG溶接機(標準セット)YM350KR2KAF ケーブル10M直結標準仕様

通常単価(税別)
442,736
税込単価
487,010
通常出荷日:8日目

【特長】・サイリスタ制御方式のベストセラー機・安定した溶接性能と防塵・防滴構造で幅広い環境に適応・サイ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

YM-350KR2KAF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YM-350KR2KAFの仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
電圧(V)
三相200
定格容量(kVA)
18.1
クレータ電流(A)
60~350
クレータ電圧(V)
16~36
セット内容
溶接電源YD-350KR2、ワイヤ送給装置(送給装置ケーブル10M仕様)YW-35KB3CAO、空冷トーチ3M 350A YT-35CE4、ガス調整器YX-25AD1

型番リスト

表示件数
型番
YM-350KR2KAF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442,736
( 487,010 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイリスタ制御方式のベストセラー機
・安定した溶接性能と防塵・防滴構造で幅広い環境に適応
・サイリスタ制御で実績を重ねた信頼性の高いアーク性能
・ソフトでなじみの良いアークを実現
・初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能
・省エネ回路の採用で無駄な電力をカット
・トーチスイッチ「OFF」から約7分後自動的に入力電源を遮断し、待機時の電力をカットするとともに溶接機内への粉塵の吸引を少なくします
・防塵、防滴構造で幅広い環境の現場に対応
・IEC規格(国際電気規格)のIP21に準じた安全構造
・感電防止や小動物の侵入防止にも対応した安心設計
・安全回路を充実。2次短絡電流制限機能、サイリスタ故障検出回路を装備
・メンテナンス性を向上
・ガスバルブ用ヒューズ、50/60Hz切り替えスイッチを前面パネルに配置

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイリスター CO2/MAG溶接機(標準セット)YM350KR2KAF ケーブル10M直結標準仕様の型番YM-350KR2KAFのページです。 型番YM-350KR2KAFに関する仕様情報を記載しております。
サイリスター CO2/MAG溶接機(標準セット)YM350KR2KAF ケーブル10M直結標準仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイリスター CO2/MAG溶接機(標準セット)YM350KR2KAF ケーブル10M直結標準仕様
リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット
フルデジタルCO2/MAG溶接機ガウジング兼用 500GGセット
フルデジタル直流TIG溶接機300BZ3空冷200A/水冷300Aセット 8M仕様
デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセット
電気ロウ付機R–10
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムダイヘンアサダ
通常価格442,736712,7121,083,424 -925,483397,648205,943
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目1日目
商品タイプアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機TIG溶接機TIG溶接機その他溶接機
電圧(V)三相200三相200三相200三相220 / 三相200単相200 / 単相100単相100
定格容量(kVA)18.1-2811.54.6/4.9/2.0/1.91.5
クレータ電流(A)60~35060~500----
クレータ電圧(V)16~3616~45----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト