17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ドリル用キャリングケース プラスチック製

通常単価(税別)
5,836
税込単価
6,420
通常出荷日:6日目

【特長】プラスチック製の電気ドリル用キャリングケース。・材質:プラスチック・サイズ:375×275×1...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

2605438286
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2605438286の仕様・寸法情報

外寸(mm)
375×275×100
本体材質
プラスチック
適用機種
-
詳細タイプ
キャリングケース

絞り込み条件

  • 外寸(mm)

  • 適用機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2605438286

外寸

(mm)

適用機種

最小発注数量
375×275×100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,836
( 6,420 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製の電気ドリル用キャリングケース。
・材質:プラスチック
・サイズ:375×275×100mm、340×290×100mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル用キャリングケース プラスチック製の型番2605438286のページです。 型番2605438286に関する仕様情報を記載しております。
電気ドリル用キャリングケース プラスチック製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ドリル用キャリングケース プラスチック製
キャリングケース プラスチック製
プラスチックボックス
トラック用樹脂製工具箱EA960B-21,EA960B-22
ツールカート(ローリングシステム用)
ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス
メーカーボッシュボッシュバーコエスコKETER(ケーター社)バーコ
通常価格5,8362,80010,489 -31,35022,67117,369
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体材質プラスチックプラスチックバージンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン(PP)バージンポリプロピレン
詳細タイプキャリングケースキャリングケース----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト