17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャリングケース プラスチック製

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:1日目

【特長】プラスチック製のPSS200A用キャリングケース。・材質:プラスチック・サイズ:345×290...

詳細を確認

型番:

2605438607
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2605438607の仕様・寸法情報

外寸(mm)
345×290×105
本体材質
プラスチック
適用機種
GBS10RE/N、GBS16REN3
詳細タイプ
キャリングケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2605438607
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のPSS200A用キャリングケース。
・材質:プラスチック
・サイズ:345×290×105mm(外寸)
・適用機種:GBS10RE/N、GBS16REN3

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリングケース プラスチック製の型番2605438607のページです。 型番2605438607に関する仕様情報を記載しております。
キャリングケース プラスチック製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリングケース プラスチック製
アタッシェケース A-3
340x190x168mm中皿付工具箱(防滴構造)EA508WB-1
ツールボックス L-Boxx
ツールケース B-675
H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付
メーカーボッシュメイホー(明邦化学工業)エスコクニペックスホーザンHEPCO&BECKER
通常価格2,8002,6002,82018,41418,34531,232
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目2日目4日目
外寸(mm)345×290×105468×344×105340(W)×190(D)×168(H)442(間口)×357(奥行)×151(高さ)450×140×330490×255×375
本体材質プラスチック耐衝撃性コーポリマー(PP)耐衝撃性コーポリマーABSプラスチックABSABS樹脂
適用機種GBS10RE/N、GBS16REN3-----
詳細タイプキャリングケース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト