17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

L-BOXX(エルボックス)238N

通常単価(税別)
9,3358,825
税込単価
10,2699,708
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です・現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶこ...

詳細を確認

型番:

L-BOXX238N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-BOXX238Nの仕様・寸法情報

外寸(mm)
442×357×253
カラー
ブルー
サイズ
L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-BOXX238N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3358,825
( 9,708 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です
・現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です
・必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます
・コンパクトに、まとめて収納することができます
・安全に、楽に持ち運ぶことができます
・めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です
・簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます
【用途】
・電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L-BOXX(エルボックス)238Nの型番L-BOXX238Nのページです。 型番L-BOXX238Nに関する仕様情報を記載しております。
L-BOXX(エルボックス)238Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L-BOXX(エルボックス)238N
LT-BOXX(エルボックス)170
LT-BOXX(エルボックス)272
ツールボックス L-Boxx
パーツケース付ツールボックス 190L-3
スーパーボックス SR-38S-B
メーカーボッシュボッシュボッシュクニペックスHAZETリングスター
通常価格9,3358,5378,98118,41428,3291,750
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
外寸(mm)442×357×253442×362×185442×362×287442(間口)×357(奥行)×151(高さ)550×250×270385×202×140
カラーブルーブルーブルーレッドブルーブルー
サイズLML---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト