17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリーライト GLIDECILED

通常単価(税別)
12,00011,439
税込単価
13,20012,583
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1W LEDを10灯採用で、330ルーメンの明るさです・マグネットにより金属面への貼り付けが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 最大点灯時間(h)
    6
  • 電源
    充電池
  • サイズ(H×W ×D) (mm)
    (H)139×(W)68
  • 電圧 (V)
    DC10.8

型番:

GLIDECILED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GLIDECILEDの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
最大点灯時間(h)
6
電源
充電池
サイズ(H×W ×D)(mm)
(H)139×(W)68
電圧(V)
DC10.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLIDECILED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,00011,439
( 12,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1W LEDを10灯採用で、330ルーメンの明るさです
・マグネットにより金属面への貼り付けが可能です
・大型メタルクリップ(カラビナ式)によりひっかけて使用可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーライト GLIDECILEDの型番GLIDECILEDのページです。 型番GLIDECILEDに関する仕様情報を記載しております。
バッテリーライト GLIDECILEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーライト GLIDECILED
[充電式] フラッシュライト/LED
LEDクリップライト
1灯ブラックライト
LEDライト防水型
充電式LEDロングライト
メーカーボッシュエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山GROZ
通常価格12,00013,9003,3671,1325,88828,111
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
最大点灯時間(h)6パワー:4、強:7、中:15、弱:5032時間723
電源充電池充電池乾電池単4乾電池単4乾電池単3充電池
サイズ(H×W ×D)(mm)(H)139×(W)68-----
電圧(V)DC10.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト