17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンダー用アクセサリ サンディングラバーパット

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:2日目

固定ナット付きのランダムアクションサンダー用アクセサリーです。

  • 種類
    保守部品・消耗品
  • 商品タイプ
    サンディングラバーパット
  • 種類詳細
    100mm用
  • 対応機種
    GWS750-100(I)、GWS7-100(N、TN)、GWS7-100(T、E)、GWS18V-LIN、GWS18V-LINH、GWS18V-100CN(H)、GWS18V-100SCN(H)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

2608601046
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608601046の仕様・寸法情報

種類
保守部品・消耗品
商品タイプ
サンディングラバーパット
種類詳細
100mm用
対応機種
GWS750-100(I)、GWS7-100(N、TN)、GWS7-100(T、E)、GWS18V-LIN、GWS18V-LINH、GWS18V-100CN(H)、GWS18V-100SCN(H)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608601046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
2日目

詳細情報

基本情報

固定ナット付きのランダムアクションサンダー用アクセサリーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダー用アクセサリ サンディングラバーパットの型番2608601046のページです。 型番2608601046に関する仕様情報を記載しております。
サンダー用アクセサリ サンディングラバーパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンダー用アクセサリ サンディングラバーパット
携帯用ESH用キーアダプター
スターロック マルチツール用替刃 金属用
木工用集じん機用ジョイント100アッセンブリ
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセット
スターロック マルチツール用替刃 木材&金属用
メーカーボッシュトップ工業マキタマキタトップ工業マキタ
通常価格1,4005004,055 -1,50019,4643,500
通常出荷日2日目1日目3日目3日目1日目3日目
種類保守部品・消耗品その他関連用品先端アクセサリその他関連用品先端アクセサリ先端アクセサリ
商品タイプサンディングラバーパット-----
種類詳細100mm用-----
対応機種GWS750-100(I)、GWS7-100(N、TN)、GWS7-100(T、E)、GWS18V-LIN、GWS18V-LINH、GWS18V-100CN(H)、GWS18V-100SCN(H)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト