17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンバッテリー GBA10.8V6.0AH

通常単価(税別)
14,82712,893
税込単価
16,31014,182
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・長寿命リチウムイオン電池搭載です・信頼のECP回路が電池を守ります

型番:

GBA10.8V6.0AH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBA10.8V6.0AHの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
電圧(V)
10.8
種類詳細
電池パック
容量(Ah)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GBA10.8V6.0AH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,82712,893
( 14,182 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命リチウムイオン電池搭載です
・信頼のECP回路が電池を守ります

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリー GBA10.8V6.0AHの型番GBA10.8V6.0AHのページです。 型番GBA10.8V6.0AHに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V6.0AHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V6.0AH
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
Li-ionバッテリー PROCORE 18V
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
14.4-18Vターボ充電器
コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格14,82710,12219,928 -10,020 -15,35827,261
通常出荷日6日目2日目1日目1日目〜2日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器充電器電動アクセサリ
電圧(V)10.810.818AC10014.4~18-
種類詳細電池パック-電池パック--リチウムイオン
容量(Ah)63----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト