17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスUSBアダプター本体のみ

通常単価(税別)
5,369
税込単価
5,906
通常出荷日:2日目

【特長】・リチウムイオン18V、14.4V両対応・ボッシュヒートテックジャケットの電源コネクター差込口...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • 電圧 (V)
    DC18/DC14.4
  • 仕様
    USBポート出力:USB機器1台使用時 DC5.0V/2.4A、USB機器2台使用時 DC5.0V/1.2A

型番:

GAA18V-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAA18V-24の仕様・寸法情報

種類
充電器
電圧(V)
DC18/DC14.4
仕様
USBポート出力:USB機器1台使用時 DC5.0V/2.4A、USB機器2台使用時 DC5.0V/1.2A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GAA18V-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,369
( 5,906 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン18V、14.4V両対応
・ボッシュヒートテックジャケットの電源コネクター差込口付
・USBポート2個搭載
・ベルトフック付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスUSBアダプター本体のみの型番GAA18V-24のページです。 型番GAA18V-24に関する仕様情報を記載しております。
コードレスUSBアダプター本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスUSBアダプター本体のみ
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V6.0AH
Li-ionバッテリー PROCORE 18V
14.4-18Vターボ充電器
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格5,36910,020 -14,82719,928 -15,35810,122
通常出荷日2日目1日目〜6日目1日目2日目2日目
種類充電器充電器電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ
電圧(V)DC18/DC14.4AC10010.81814.4~1810.8
仕様USBポート出力:USB機器1台使用時 DC5.0V/2.4A、USB機器2台使用時 DC5.0V/1.2A充電可能温度範囲:約0~45℃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト