17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Li-ionバッテリー PROCORE 18V

通常単価(税別)
19,92827,502特別価格
税込単価
21,92130,252特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトサイズで高容量です・100V並みのパワーを引き出せる新しいテクノロジーを採用してい...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 容量(Ah)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(Ah)

最小発注数量
4
1個
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,92817,506
( 19,257 )
1日目
27,502
( 30,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズで高容量です
・100V並みのパワーを引き出せる新しいテクノロジーを採用しています
・高容量8.0Ahです
・ボッシュ独自のCoolPackデザインにより作業中の温度上昇を抑制します
・長寿命化と再充電時の充電時間短縮に貢献します
・クールパック2.0で従来比135%のさらなる長寿命化を実現しました
【用途】
・ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Li-ionバッテリー PROCORE 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Li-ionバッテリー PROCORE 18V
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V6.0AH
14.4-18Vターボ充電器
コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格19,928-14,82715,35827,26110,020 -10,122
通常出荷日1日目6日目2日目1日目1日目〜2日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ充電器電動アクセサリ
電圧(V)1810.814.4~18-AC10010.8
種類詳細電池パック電池パック-リチウムイオン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト