17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4-18Vターボ充電器

通常単価(税別)
15,35812,894
税込単価
16,89414,183
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・長寿命リチウムイオン電池搭載です・信頼のECP回路が電池を守ります・2.0Ahから12.0A...

詳細を確認

型番:

GAL1880CV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAL1880CVの仕様・寸法情報

種類
充電器
電圧(V)
14.4~18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GAL1880CV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,35812,894
( 14,183 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命リチウムイオン電池搭載です
・信頼のECP回路が電池を守ります
・2.0Ahから12.0Ahまでのボッシュプロ用リチウムイオン電池パックが全て使用可能です
【用途】
・バッテリー残量計付で、充電状態の確認も簡単

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4-18Vターボ充電器の型番GAL1880CVのページです。 型番GAL1880CVに関する仕様情報を記載しております。
14.4-18Vターボ充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4-18Vターボ充電器
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
Li-ionバッテリー PROCORE 18V
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V6.0AH
コードレスUSBアダプター本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格15,35810,020 -19,928 -10,12214,8275,369
通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目6日目2日目
種類充電器充電器電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器
電圧(V)14.4~18AC1001810.810.8DC18/DC14.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト