17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12Vニッケル水素バッテリー2.6Ahタイプ 2607335684

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

12Vニッケル水素バッテリー2.6Ahタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2607335684

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ニッケル水素バッテリーです
【用途】
・コードレスツール用バッテリー

指定中の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
電圧(V)
12
種類詳細
電池パック
容量(Ah)
2.6
材質1
ポリアミド樹脂
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト