ツール用品技術窓口

バンドソーベースツキ

通常単価(税別)
93,06981,007
税込単価
102,37689,108
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・クラス最高の850Wモーターにより、ストレスなく切断作業が可能です・材料に応じた切断スピード...

詳細を確認

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

GCB120B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCB120Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
切断能力:丸パイプ(mm)
120(ベース無し)、115(ベース使用時:0°)、50(ベース使用時:45°)
電源(V)
100
切断能力:角パイプ(mm)
120×120(ベース無し)、100×100(ベース使用時:0°)、50×50(ベース使用時:45°)
二重絶縁有無
出力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
セット内容
バンドソー本体・バンドソーベース
サイズ(mm)
H642×W716
鋸刃寸法(mm)
長さ1140×幅12.7×厚さ0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GCB120B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,06981,007
( 89,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最高の850Wモーターにより、ストレスなく切断作業が可能です
・材料に応じた切断スピードが可能なダイヤル式無断変速です
・ボッシュ独自の面一切断ポジションにも切り替えが可能です
・手持ち使用が可能なコンパクトモデルです
・ベースプレートを取り付けてベンチトップタイプとしても使用可能です
・切断箇所を明るく照らすLEDライト付です
【用途】
・金属の切断作業

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソーベースツキの型番GCB120Bのページです。 型番GCB120Bに関する仕様情報を記載しております。
バンドソーベースツキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソーベースツキ
充電式ポータブルバンドソーPB183D
ロータリバンドソー CB18FE
AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18
ロータリーバンドソーEA841XG-17
ロータリーバンドソー CB12VA2
メーカーボッシュマキタHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコHiKOKI(旧日立工機)
通常価格93,06933,890 -269,616285,790146,55064,555
通常出荷日1日目3日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプバンドソー充電式バンドソーバンドソーバンドソーバンドソーバンドソー
切断能力:丸パイプ(mm)120(ベース無し)、115(ベース使用時:0°)、50(ベース使用時:45°)66180/115180/115123/50120
電源(V)10018単相10014.4/18AC100単相100
切断能力:角パイプ(mm)120×120(ベース無し)、100×100(ベース使用時:0°)、50×50(ベース使用時:45°)66×66150/100150/100105×105/50×50120
二重絶縁有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト