17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレード

通常単価(税別)
5,015
税込単価
5,517
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレード(上刃・下刃共通)・4方向全て使えるブレード

  • 詳細タイプ
    ブレード(上刃・下刃共通)
  • 適合機種
    GSC10.8V-LIN2

型番:

2608635243
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608635243の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ブレード(上刃・下刃共通)
適合機種
GSC10.8V-LIN2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608635243
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,015
( 5,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレード(上刃・下刃共通)
・4方向全て使えるブレード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードの型番2608635243のページです。 型番2608635243に関する仕様情報を記載しております。
ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレード
DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1
ストレートシャー
シャー JS3201
コードレスシェア GSC10.8V-LIN2
充電式ストレートシャーJS161D
メーカーボッシュエスコマキタマキタボッシュマキタ
通常価格5,01565,63236,99641,880115,46641,880 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目5日目2日目3日目
詳細タイプブレード(上刃・下刃共通)-----
適合機種GSC10.8V-LIN2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト