ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ ストレートシャー |
|
マキタ アングル加工機 ベンダユニット |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
【特長】
・4方向を全て使用できる長寿命ブレードです
【用途】
・軟鋼板、ステンレス、アルミニウムの切断
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
シャー JS3201
0通常価格(税別):41,880円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,300円

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,388円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):3,798円~